Wkładka stykowa - HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - 1422590

Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1422590
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7ABJ -
Strona katalogu Strona 513 (C_2_2019)
GTIN 4055626328393
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij