Obudowa - HC-EVO-B10-SHWS-2SSM25-PLRBK - 1421277

Obudowy gniazd B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M25, Standard, w komplecie 2x adapter redukcyjny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
  • Mała waga
  • Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
  • Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
  • Metalowe inkrustacje gwarantują szybkie stykanie PE-przy krzywym wtykaniu
  • absolutnie odporny na korozję
  • bezhalogenowe tworzywo sztuczne
  • Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1421277
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7AAF -
Strona katalogu Strona 604 (C_2_2019)
GTIN 4055626264806
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 160,112 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij