Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-M12MS/0,3-500/M12FS FB - 1421010

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 0,3 m, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
  • Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1421010
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CDA -
GTIN 4055626250403
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 40,110 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij