Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-1,5-500/M12FR FB - 1420970

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 1,5 m, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
  • Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1420970
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CCA -
GTIN 4055626250007
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 66,730 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij