Obudowa - HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-MF-BK - 1420910

Obudowa tulejowa B10, Śruby mocujące, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 1x M20, Podwyższone wymagania środowiskowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1420910
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7API -
Strona katalogu Strona 603 (C_2_2019)
GTIN 4055626249094
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij