Kabel mocy - SAC-4P-20,0-PUR/M12FRT SH - 1420395

Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, Kodowanie T, długość kabla: 20 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe DC do maks. 12 A i 63 V DC
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie T
  • Niezawodne ekranowanie mocy – 360°- ekran do redukcji obciążeń elektromagnetycznych
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1420395
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CCP -
Minimalne zamówienie 25 pcs
GTIN 4055626219103
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 750,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij