Obudowa - HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL - 1420034

Obudowa tulejowa B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Zmienna, wysokość: 57 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, Standard, bez otworu gwintowanego na dławnicę

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Obudowa tulejowa, bez gwintu dławnicy

Zalety

  • dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1420034
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7APB -
Strona katalogu Strona 614 (C_2_2019)
GTIN 4055626201382
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 179,500 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij