rozdzielacz T - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE50 - 1419980

Rozdzielacz T QUICKON, czarny, 4+PE-biegunowy, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 16 mm, z trzema nakrętkami Quickon

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia 80 % oszczędności czasu podczas podłączania na miejscu
  • Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
  • Bezpieczne połączenie dzięki polaryzacji zapobiegającej pomyłkom podczas wtykania i dzięki ochronie przed dotknięciem DIN EN 0105
  • Elastyczność i kompleksowość - dzięki wewnętrznym połączeniom złączy można zastosować rozdzielacze H i T do rozgałęzienia przewodów głównych lub zastosowania w formie rozdzielaczy gwiazdowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419980
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BF6FAX -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626199719
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 267,170 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij