Obudowa tulejowa D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 - 1419746

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, odejście kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal, Blokada haka zatrzaskowego

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwość montażu dzięki systemowi sprężyn zatrzaskowych
  • Dzięki wykonaniu z metalu nadaje się doskonale do trudnych warunków otoczenia
  • Dzięki dużemu wnętrzu nadaje się szczególnie do złączy wtykowych D-SUB z zestykami specjalnymi
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419746
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNADE -
GTIN 4055626188133
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 45,400 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij