dławnica gwintowana do obudowy - SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - 1419630

Tuleja gwintowana M12 kompensująca tolerancje montażowe, do prostych wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR. Do płyt czołowych o grubości ścianki 1,0 mm ... 1,8 mm.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Funkcja kompensacji tolerancji pomiędzy PCB i obudową
  • Eliminuje działanie siły na punkty lutownicze
  • Łatwy montaż bez użycia narzędzi
  • Opcjonalne uszczelnienie portu bez zaślepki

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419630
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ABQCCB -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626189482
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,180 GRM
Numer taryfy celnej 79070000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij