Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-M12MS-4CON-M16/0,5 - 1419629

Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 4-polowe, M12-SPEEDCON, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, ze skrętką TPE 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419629
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCDG -
Strona katalogu Strona 49 (C_2_2019)
GTIN 4046356533478
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 23,300 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij