dławnica gwintowana do obudowy - SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - 1419571

Tuleja gwintowana M12 kompensująca tolerancje montażowe, do prostych wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu SMD. Do płyt czołowych o grubości ścianki 2,3 mm ... 3,0 mm.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Funkcja kompensacji tolerancji pomiędzy PCB i obudową
  • Eliminuje działanie siły na punkty lutownicze
  • Łatwy montaż bez użycia narzędzi
  • Opcjonalne uszczelnienie portu bez zaślepki

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419571
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ABQCCB -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626207063
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,830 GRM
Numer taryfy celnej 79070000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij