Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/1,0 - 1419530

Gniazdo do czujników/urządzeń wykonawczych, 5-pinowe, M12 SPEEDCON, kodowanie A, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, ze skrętką TPE 1 m, 5 x 0,34 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419530
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCDH -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626171418
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 33,740 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij