Przepust ścienny - QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - 1419430

Przepust ścienny, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, Pojedyncze żyły (przyspawane), 2,5 mm², z tulejkami na końcach, długość przewodów: 0,25 m, Przyporządkowanie pinów: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419430
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF6ABB -
GTIN 4055626173078
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij