Przepust ścienny - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Przepust ścienny, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Pojedyncze żyły (przyspawane), 1,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,35 m, przyporządkowanie pinów: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419427
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF6ACA -
GTIN 4055626173047
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 54,100 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij