Złącze wtykowe - QPD P 5X6,0 9-14 BKBK - 1419426

jak na rysunku, ale z czarną obudową

Złącze wtykowe, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 5, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 14 mm, oznakowanie przyłączy: 1, 2, 3, 4, 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419426
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF6BCC -
GTIN 4055626173092
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 109,800 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij