Złącze wtykowe do wbudowania - SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419315

Styk żeński do zabudowy, ekranowane, 4-polowy, M12, kodowanie A, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, z przewodem 2 m, 4  0,34 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419315
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCED -
Strona katalogu Strona 51 (C_2_2019)
GTIN 4046356533270
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 96,400 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij