Pokrywy ochronne - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

Pokrywy ochronne D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 30 mm, uszczelka: Nie, Standard, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 4 mm, do wkładek męskich

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419273
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7AZC -
Strona katalogu Strona 652 (C_2_2017)
GTIN 4055626160245
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,700 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij