Obudowa - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK - 1419264

Obudowy złączy sprzęgających D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, odejście kabla: 1, proste, wysokość: 60,5 mm, dławnica kablowa: z, króciec: nie, 1x M25, osłona: tak, Standard, do wkładek męskich

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419264
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7APD -
Strona katalogu Strona 516 (C_2_2019)
GTIN 4055626160153
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 42,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij