Rama do nabudowania - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania bagnetowego, metalowa, z wkładką stykową do złączy kablowych, do okrągłych otworów montażowych, z uszczelką, bez śrub mocujących

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Okrągły otwór w ścianie
  • IP65/67
  • Ryglowanie bagnetowe
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419185
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNBAB -
Strona katalogu Strona 351 (C_2_2017)
GTIN 4046356540384
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 94,200 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij