Złącza wtykowe RJ45 - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, kolor: srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419182
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNBAA -
Strona katalogu Strona 350 (C_2_2017)
GTIN 4046356539555
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 128,700 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij