Kabel systemowy magistrali - VS-PPC/PL-OE-93K-LI/5,0 - 1419175

Kabel Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), wtyk RJ45/IP67 push-pull, tworzywo sztuczne na swobodną końcówkę przewodu, długość: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419175
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNEAI -
Strona katalogu Strona 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541206
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 222,220 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij