Kabel systemowy magistrali - VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419168

Kabel systemowy magistrali, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW, czerwony RAL 3020, Wtyki proste M12 SPEEDCON, na Wtyki proste RJ45, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419168
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CJO -
Strona katalogu Strona 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541138
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 172,900 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij