Kabel połączeniowy - VS-IP20-FPN-93K-LI/2,0 - 1419163

Konfekcjonowany kabel Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), wtyk RJ45/IP20, na gniazdo RJ45, system Freenet, długość: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419163
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNAAT -
Strona katalogu Strona 316 (PC_2011)
GTIN 4046356541084
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 172,620 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij