Kabel systemowy magistrali - VS-FSDBPS-OE-93K-LI/1,0 - 1419155

Konfekcjonowany kabel Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), gniazdo do zabudowy M12, SPEEDCON, 4-biegunowy na swobodną końcówkę, długość: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419155
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCED -
Strona katalogu Strona 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541015
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 94,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij