Kabel systemowy magistrali - VS-IP20-OE-93G-LI/2,0 - 1419149

Konfekcjonowany kabel EtherCAT®, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 6018 (żółtozielony), wtyk RJ45/IP20, SPEEDCON, 4-biegunowy na swobodną końcówkę, długość: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419149
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNAAP -
Strona katalogu Strona 314 (PC_2011)
GTIN 4046356540735
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 153,820 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij