Kabel systemowy magistrali - VS-FSDBPS-OE-93G-LI/1,0 - 1419135

Konfekcjonowany kabel EtherCAT®, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 6018 (żółtozielony), gniazdo do zabudowy M12, 4-biegunowy na swobodną końcówkę, długość: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419135
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCED -
Strona katalogu Strona 385 (C_4_2015)
GTIN 4046356540582
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 90,600 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij