Łącznik RJ45 - CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 - 1419022

Łącznik RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: Gniazdo

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

System Freenet

Zalety

  • Zwarta konstrukcja
  • Wytrzymała konstrukcja
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1419022
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNABC -
Strona katalogu Strona 351 (C_2_2019)
GTIN 4055626251455
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,500 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij