Wkładka stykowa - HC-B06-UTT-M - 1418981

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B6, Styk męski, Złącza śrubowe, 230 V/230 V, 35 A, 1,5 mm² ... 6 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Wkładka stykowa z funkcją zwierania. Po wyciągnięciu złącza wtykowego następuje zwarcie wszystkich zestyków.

Zalety

  • bezhalogenowe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418981
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7AEX -
GTIN 4055626155487
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 67,000 GRM
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij