Kabel połączeniowy - VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 - 1418866

Kabel połączeniowy, CAT6A, 4-parowy, ekranowany, połączenie nie krzyżowe (Line), obustronnie konfekcjowany złączem wtykowym RJ45/IP20, materiał płaszcza zewnętrznego: PUR, długość: 1,0 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418866
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNAAK -
Strona katalogu Strona 402 (C_2_2019)
GTIN 4046356537971
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 62,900 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij