Kabel systemowy magistrali - NBC-MS/10,0-93K/R4AQ SCO - 1418857

Konfekcjonowany kabel sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), RAL 3020 (czerwony), wtyk M12, SPEEDCON, 4-pinowy na wtyk RJ45/IP20, długość: 7,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418857
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CJO -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626152295
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 689,700 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij