Wkładka stykowa D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/DSLK1CP10S - 1418755

Wkładka stykowa D-SUB, z 10 zestykami sygnalizacyjnymi i 1 zestykiem Power, z kielichem lutowniczym, prosta, wtyczka, mocowanie za pomocą otworów 3 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Różne rodzaje połączeń do każdej aplikacji
  • Wkładki stykowe z dopuszczeniem UL
  • Układ wtyku zgodny z normą
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418755
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ABNADA -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626150178
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,600 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij