Wkładka stykowa - HC-Q12-I-CT-M - 1418626

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 12+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Przyłącze zaciskane, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Trwające zaledwie kilka sekund kodowanie za pomocą profili z tworzywa sztucznego
  • 16 możliwości kodowania bez utraty miejsca styku
  • Do wszystkich obudów typu D7
  • Ekonomicznie i ergonomicznie do dużej liczby styków o niewielkich wymiarach
  • Wkładka stykowa łącznie ze śrubą uszczelniającą IP 65
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418626
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7ABJ -
Strona katalogu Strona 507 (C_2_2019)
GTIN 4055626249391
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,400 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij