Pokrywy ochronne - HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK - 1418444

Pokrywy ochronne B10, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminiowy, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Drgania i wstrząsy: IEC 61373 / EN 50155, kategoria 1, klasa 1B
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418444
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7AZC -
GTIN 4055626140230
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 142,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij