Kabel połączeniowy - VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - 1418413

Przewód patch PROFINET

kabel patch PROFINET, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), zielony, wtyk RJ45/IP20, prosty, na wtyk RJ45/IP20, prosty, długość: 0,3 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418413
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNAAL -
Strona katalogu Strona 319 (PC_2011)
GTIN 4046356534406
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 43,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij