Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-CI-M12FST-4CON-L180 TOR - 1418340

Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Gniazdo, proste, T - Power, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
  • Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
  • Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
  • Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
  • Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418340
Jednostka opakowania 60 pcs
Sales key ABQEAD -
Minimalne zamówienie 60 pcs
GTIN 4055626170657
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,420 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij