Kabel sieciowy - NBC-MSD/80,0-93B/MSD SCO - 1418258

Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 80 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418258
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CJN -
GTIN 4055626135922
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5 320,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij