Minizłącza przelotowe - MBK 5/E-FS BU - 1418112

Minizłącza przelotowe, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Po stronie zewnętrznych połączeń szafy złącze to ma sprawdzony zacisk śrubowy
  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
  • Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
  • Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418112
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE511X -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 521 (CL1_2011)
GTIN 4017918021542
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,500 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij