Kabel połączeniowy - VS-RJ45R-RJ45R-94P-1,0 - 1418099

Kabel połączeniowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., PUR, morski RAL 5021, Wtyki kątowy RJ45 / IP20, na Wtyki kątowy RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418099
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 374 (C-4-2015)
GTIN 4046356534338
Numer taryfy celnej 85444210
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij