Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-12P-1,5-35T/FRC6 SH SCO - 1418016

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: 1,5 m, kodowanie obrócone

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1418016
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626136219
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij