dławnica gwintowana do obudowy - SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 1417989

Złącze żeńskie M12, montaż od zewnątrz THR z mocowaniem na śruby M14

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
  • Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417989
Jednostka opakowania 100 pcs
Sales key ABQCCB -
Minimalne zamówienie 100 pcs
GTIN 4055626276984
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,120 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij