Kabel sieciowy - NBC-M12MRD/ 2,0-93P/R4AQ - 1417982

jak na rysunku, ale z wtykiem kątowym

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW, morski RAL 5021, Wtyki kątowy M12 / IP67, na Wtyki proste RJ45 Push-Pull / IP67, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417982
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626200484
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij