Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-E-MINM-3CON-NPT12-547/1,0 - 1417764

Złącze wtykowe do wbudowania, 3-bieg., Wtyki, proste, 7/8"-16UNF, na wolny koniec przewodu, Montaż na ścianie przedniej, z gwintem montażowym 1/2''-14 NPT, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1 m, 0,75 mm², Skrętka PCW

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417764
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1INA -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626403489
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia MX (Meksyk)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij