Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfekcjonowany przewód światłowodowy, kabel PROFINET typu B, włókna PCF 200/230 µm, obudowa metalowa Push-Pull SC-RJ/IP67 na BFOC(ST)/IP20, płaszcz zewnętrzny z PCW, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, do układania na stałe wewnątrz budynków, różne długości

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Uniwersalne kable instalacyjne do układania na stałe w pomieszczeniach i na zewnątrz (bezpośrednie układanie w ziemi niedozwolone)
  • Płaszcz zewnętrzny PCW
  • z indywidualnym protokołem pomiarów
  • Pojedyncze żyły 2,2 mm z wytrzymałego polichlorku winylu (PCV)
  • Wytrzymały przewód do stosowania w surowych warunkach otoczenia
  • PROFINET Typ B
  • Pojedyncze żyły 2,2 mm z wytrzymałego polichlorku winylu (PCV)
  • PROFINET Typ B
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417723
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNACE -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 409 (C_2_2019)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij