Złącze wtykowe - QPD P 3PE2,5 9-14 GYGY - 1417719

Brak zdjęcia

Złącze wtykowe, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szary, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 14 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417719
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF6BBB -
Minimalne zamówienie 250 pcs
GTIN 4055626122816
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij