Łączniki przewodów - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK VPE150 - 1417619

Brak zdjęcia

Łączniki przewodów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączki przewodowe QUICKON, czarne, 4-pinowe+PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 16 mm.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417619
Jednostka opakowania 150 pcs
Sales key BF6CCB -
Minimalne zamówienie 150 pcs
GTIN 4055626117898
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 94,677 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij