Nakrętka - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Brak zdjęcia

Nakrętka, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 16 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Nakrętka QUICKON, czarna, 4-pinowa+PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, do przewodów o średnicy 9 mm ... 16 mm.

Zalety

  • Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia 80 % oszczędności czasu podczas podłączania na miejscu
  • Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417607
Jednostka opakowania 100 pcs
Sales key BF6UCX -
Minimalne zamówienie 100 pcs
GTIN 4055626117874
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 30,888 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij