rozdzielacz T - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Brak zdjęcia

rozdzielacz T

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Rozdzielacz H QUICKON, czarny, 4-pinowy+PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 16 mm, z trzema nakrętkami Quickon

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417604
Jednostka opakowania 60 pcs
Sales key BF6FAX -
Minimalne zamówienie 60 pcs
GTIN 4055626117867
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 244,844 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij