Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD - 1417576

Wbudowywane gniazdo systemu magistralnego, PROFINET, 4-polowe, M12-SPEEDCON, kodowanie D, montaż na ściance przedniej/na gwincie M16, ze skrętką TPE, 4 x 0,34 mm² 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417576
Jednostka opakowania 25 pcs
Sales key ABQCDB -
Minimalne zamówienie 25 pcs
GTIN 4055626117041
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,600 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij