Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SACB-8/16-L- 7,0 80MC SCO - 1417544

Brak zdjęcia

Puszka czujników/urządzeń wykonawczych, zastosowanie: roboty i łańcuchy zabierakowe, rodzaj połączenia: gniazdo M12 metal, liczba gniazd: 8, liczba pinów: 5, obłożenie gniazd: podwójne, wskaźnik stanu: tak, pnp; połączenie przewodu zbiorczego: łącze stałe 180°, PUR bezhalogenowy bardzo elastyczne, bardzo elastyczne, długość przewodów: 7 m, ekranowanie: nie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417544
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF3CCA -
Minimalne zamówienie 15 pcs
GTIN 4055626115580
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 680,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij